Technische Daten
EIB 5281
EIB 5211
EIB 5181
Funktionale Sicherheit
Wird durch das angeschlossene Messgerät und die Folge-Elektronik (u.a. durch die Konfiguration) bestimmt; die EIB hat keinen Einfluss auf die Sichere Position
Eingang Messgerät
Schnittstelle
EnDat 2.1
EnDat 2.2
1 VSS/EnDat 2.1/EnDat 2.2
Bestellbezeichnung
EnDat01/EnDat02
EnDat229)
EnDat01/EnDat02/EnDat22
Elektrischer Anschluss
Flanschdose M23, Buchse, 17-polig mit Überwurf
Flanschdose M12, 12-polig
Sub-D-Stecker, Buchse, 25-polig
Spannungsversorgung Messgerät
Die Versorgungsspannung aus der Folge-Elektronik wird durch die EIB an das angeschlossene Messgerät weitergegeben
Kabellänge1)
< 6 m
< 100 m
EingangTemperatursensoren
Anzahl
3
Anschliessbare Sensoren2)
KTY 84-130, PT 1000, PTC, PTC-Drilling3)
Genauigkeit der Auswertung
Typ. ±1 K; Max. ±2 K
Zeitkonstante Temperaturmessung
bei Bestellung angeben
einstellbar per DIP-Schalter
Flanschdose M17, Buchse, 7-polig
Stiftleiste, 6-polig
Kabellänge4)
< 20 m
Ausgang Steuerung
EnDat22
Flanschdose M23, Stift, 17-polig
Flanschdose M12, 8-polig
Sub-D-Stecker 25-polig Stift
< 50 m
< 3 m
Versorgungsspannung
5 V ±10 %5)
3,6 V ... 14 V
Leistungsaufnahme6)
typ. 200 mW; max. 300 mW
typ. 160 mW; max. 210 mW
typ. 250 mW; max. 350 mW
Ausgang Temperatur
Emulation PT 1000-Verhalten7)
–
Emulation PT 1000 bzw. KTY84-130-Verhalten7)
Genauigkeit Emulation8)
Typ. ±3 K; Max. ±4 K
Arbeitstemperatur
0 °C bis 70 °C
Lagertemperatur
–30 °C bis 70 °C
Vibration 55 Hz bis 2000 Hz
Schock 11 ms
100 m/s2 (EN 60068-2-6)
300 m/s2 (EN 60068-2-27)
10 m/s2 (EN 60068-2-6)
30 m/s2 (EN 60068-2-27)
Schutzart EN 60529
IP65 (im gesteckten Zustand)
IP20
Einsatzhöhe
< 2000 m über NN
Masse
0,5 kg
1) Gilt nur für HEIDENHAIN-Kabel; Spannungsabfall beachten
2) Weitere Informationen siehe Temperaturauswertung und Überwachungsfunktionen
3) Bei Bestellung bitte auswählen; EIB 5181 Einstellung über DIP-Schalter
4) Angaben des Motorenherstellers beachten
5) Versorgungsspannungsbereich des Messgeräts beachten
6) Ohne Leistungs- bzw. Stromaufnahme des Messgeräts; Version mit Schaltausgang zusätzliche Leistungsaufnahme: 50 mW
7) Siehe Emulation PT 1000-Verhalten
8) Gilt für Kabellänge < 1 m
9) Das Messgerät muss ausgelegt sein für den Anschluss der EIB 5211
EIB 5000 - Sensorboxen zur Temperaturerfassung von Direktantrieben
Diese Seite verwendet Cookies. Bitte stimmen Sie der Verwendung zu, damit die Seite korrekt dargestellt wird und alle Funktionen optimal genutzt werden können.
Mehr dazu auch auf der Seite "Datenschutzerklärung"