POSITIP 8016
POSITIP 8016 ACTIVE
Achsen
bis zu 6 Achsen (4 Achsen im Standard, 2 zusätzliche als Option)
Messgeräte-Eingänge
1 VSS, 11 µASS, EnDat 2.2
Anzeigeschritt1)
Linearachse: 1 mm bis 0,000 01 mm
Anzeige
12” Bildschirm für Touch-Bedienung, Auflösung 1280 x 800 Pixel für Positionswerte, Dialoge, Eingaben und grafische Funktionen
Funktionen
für Fräsen und Bohren
–
bis zu 3 NC-Achsen und Spindel regeln, Schaltfunktionen
für Drehen
bis zu 3 NC-Achsen und Spindel regeln, konstante Schnittgeschwindigkeit, Schaltfunktionen
Fehlerkompensation
Linear (LEC) und abschnittsweise linear (SLEC)
Datenschnittstelle
2 x Ethernet 100 MBit/1 GBit (RJ45), 4 x USB 2.0 (Typ A)
Zubehör
Standfuß Single-Pos, Duo-Pos, Multi-Pos, Halter Multi-Pos, Einbaurahmen, Netzkabel, Adapterstecker
Netzanschluss
AC 100 V bis 240 V (±10 %), 50 Hz bis 60 Hz (±5 %)POSITIP 8016 ACTIVE: ≤ 79 W; POSITIP 8016: ≤ 38 W
Arbeitstemperatur
0 °C bis +45 °C (Lagertemperatur –20 °C bis +70 °C)
Schutzart EN 60529
IP65, Rückseite IP40
Anbau
Standfuß Single-Pos, Standfuß Duo-Pos, Standfuß Multi-Pos, Halter Multi-Pos; Befestigungssysteme kompatibel zu VESA MIS-D 100
Masse
3,50 kg
1) Abhängig von der Signalperiode bzw. Strichzahl des angeschlossenen Messgeräts
Positionsanzeigen / Längenmessgeräte für handbediente Werkzeugmaschinen
Installationsanleitung
Diese Seite verwendet Cookies. Bitte stimmen Sie der Verwendung zu, damit die Seite korrekt dargestellt wird und alle Funktionen optimal genutzt werden können.
Mehr dazu auch auf der Seite "Datenschutzerklärung"