LIP 6071 / LIP 6081

    Technische Daten

    Maßstab

    LIP 6001

    Maßverkörperung*

    Längenausdehnungskoeffizient

    OPTODUR-Phasengitter auf Zerodur-Glaskeramik oder Glas; Teilungsperiode 8 µm

    αtherm = (0±0,1) · 10–6 K–1 (Zerodur-Glaskeramik); αtherm 8 · 10–6 K–1 (Glas)

    Genauigkeitsklasse*

    ±1 µm (nur für Zerodur-Glaskeramik bis Messlänge 1020 mm); ±3 µm

    Basisabweichung

    ±0,175 µm/5 mm

    Messlänge ML* in mm

    20 30 50 70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570
    620 670 720 770 820 870 920 970 1020 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1840 2040 2240 2640 2840 3040

    Referenzmarke

    eine in der Mitte der Messlänge

    Masse

    1,1 g + 0,11 g/mm Messlänge

    Abtastkopf

    LIP 608

    LIP 607

    Schnittstelle

      1 VSS

    TTL1)

    Integrierte Interpolation*
    ­Signalperiode

    4 µm

    5fach

    0,8 µm

    10fach

    0,4 µm

    25fach

    0,16 µm

    50fach

    0,08 µm

    100fach

    0,04 µm

    500fach

    0,008 µm

    Grenzfrequenz –3 dB

    1 MHz

    Abtastfrequenz

    312,5 kHz

    312,5 kHz

    156,25 kHz

    250 kHz

    125 kHz

    62,5 kHz

    125 kHz

    62,5 kHz

    31,25 kHz

    62,5 kHz

    31,25 kHz

    15,63 kHz

    12,5 kHz

    6,25 kHz

    3,13 kHz

    Flankenabstand a

    0,135 µs

    0,07 µs

    0,135 µs

    0,03 µs

    0,07 µs

    0,135 µs

    Verfahrgeschwindigkeit2)

    240 m/min

    --

    75 m/min

    75 m/min

    37 m/min

    60 m/min

    30 m/min

    15 m/min

    30 m/min

    15 m/min

    7,5 m/min

    15 m/min

    7,5 m/min

    3,7 m/min

    3 m/min

    1,5 m/min

    0,75 m/min

    Interpolationsabweichung

    Positionsrauschen RMS

    ±4 nm

    0,4 nm (1 MHZ3))

    Elektrischer Anschluss*

    Kabelabgang links, rechts, gerade oder gewinkelt

    1 VSS: Kabel 0,5 m/1 m/3 m mit Stecker Sub-D, Stift, 15-polig

    TTL: Kabel 0,5 m oder 1 m mit Schnittstellen-Elektronik im Stecker Sub-D, Stift, 15-polig

    Kabellänge

    mit HEIDENHAIN-Kabel: Homing, Limit: 10 m; nur Inkremental: 20 m;
    während des Signal-Abgleichs mit PWM 21:
    3 m

    Versorgungsspannung

    DC 5 V ±0,5 V

    Stromaufnahme

    150 mA

    300 mA (ohne Last)

    Vibration 55 Hz bis 2000 Hz

    Schock 6 ms

    500 m/s2 (IEC 60068-2-6)

    1000 m/s2 (IEC 60068-2-27)

    Arbeitstemperatur

    –10 °C bis 70 °C

    Masse

    Abtastkopf

    Stecker

    Anschlusskabel

    5 g (ohne Anschlusskabel)

    AK LIP 608 71 g; AK LIP 607 74 g

    24 g/m

    * Bei Bestellung bitte auswählen; Für Messlängen < 70 mm wird Befestigungsart „geklebt'' empfohlen

    1) Auf Anfrage TTLx1 ungetaktet möglich 2) Bei TTL: Maximale Verfahrgeschwindigkeit bei Referenzierung 16,8 m/min (70 kHz)

    3) –3dB Grenzfrequenz der Folge-Elektronik