Letzte Aktualisierung: December 17 2025 23:28:24.

QSY 155B EcoDyn
Synchron-Vorschubmotor mit Haltebremse (Federkraft)

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
QSY 155B EcoDyn
Synchron-Vorschubmotor mit Haltebremse (Federkraft)
Form Wellenende: mit Passfeder
Nenndrehzahl: 3000 1/min
Nenndrehmoment: 11,00 Nm
Maximaldrehmoment: 39,0 Nm
Stillstandsdrehmoment: 13,00 Nm
Stillstandsstrom: 6,50 A
Einbaudrehgebertyp: ERN 1387 Inkrementaler
Motorgeber
Kühlungsart und Luftstromrichtung: selbstkühlend
Identnummer
Identnummer
339880-1H
Form Wellenende
Form Wellenende
mit Passfeder
Nenndrehzahl
Nenndrehzahl
3000 1/min
Nenndrehmoment
Nenndrehmoment
11,00 Nm
Maximaldrehmoment
Maximaldrehmoment
39,0 Nm
Stillstandsdrehmoment
Stillstandsdrehmoment
13,00 Nm
Stillstandsstrom
Stillstandsstrom
6,50 A
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
533472ec-7918-4156-bd95-5ea03febd5f2
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation