Datenschnittstelle: EnDat01
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 2048
Ausgangssignal: ~1Vss
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
Planfläche (LK 96 mm)
Welle: Durchgehende Hohlwelle,
Durchmesser 25mm, ohne
axialer Klemmscheibe,
Überstand 5mm
Schutzart: IP 64 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -10/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Einbaukupplung Stift
17-polig
Anschluss-Belegung: D288678
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 0,31 m
Besonderheiten, Kabel mit eingebauter
Rotationsmessgeräte: Kabeldurchführungstülle
und Isolierschlauch
Identnummer
Identnummer
528100-0A
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
8192
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat01
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
Statorkupplung für Planfläche (LK 96 mm)
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle, Durchmesser 25mm, ohne axialer Klemmscheibe, Überstand 5mm
Schutzart
Schutzart
IP 64 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Einbaukupplung Stift 17-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D288678
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
0,31 m
Besonderheiten, Kabel mit eingebauter
Rotationsmessgeräte
Rotationsmessgeräte
Kabeldurchführungstülle und Isolierschlauch
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
810800-0A